Publier vos produits
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
    Biamp

    Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology

    Traduit par Google,
    L'EX-UBT peut transporter l'audio numérique USB de manière fiable sur le réseau d'un client. Étant donné que le Tesira EX-UBT n'est pas limité par la longueur de connexion USB maximale définie par les spécifications de 5 mètres, il est idéal pour les installations nécessitant des connexions USB non situées dans un rack ou à proximité d'autres équipements, ainsi que pour les installations nécessitant plusieurs entrées audio USB, ou dans des projets utilisant Tesira SERVER ou SERVER-IO comme DSP puisqu'ils n'ont pas de connexion USB intégrée. Alimenté par PoE, l'extenseur EX-UBT prend en charge jusqu'à huit canaux audio USB configurables ainsi que la technologie sans fil Bluetooth®, qui est activée et configurée via le logiciel Tesira. Avec Bluetooth, l'EX-UBT est en mesure de fournir une solution sans câble pour la téléconférence à l'aide de codecs logiciels, la poursuite d'un appel téléphonique mobile dans une salle de réunion ou la diffusion d'une musique de fond, comme dans un cadre hôtelier. C'est la solution parfaite pour une variété de types et de tailles de pièces qui nécessitent un son USB, comme les salles de conférence ou les espaces polyvalents.
    Spécification
      • Supports up to 8 channels of configurable USB audio
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • LED indicators for power and wireless status
      • Configurable via Tesira software
      • PoE powered
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, ex-ubt, ex ubt, exubt, usb, bluetooth, poe, avb, extender, tesira, tesira ex, ex, tesira ex-ubt, ex-ubt, tesira ex ubt, ex ubt, tesira exubt, exubt, ubt, tesira ubt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-ex-ubt_expander
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsExpanders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio