Publier vos produits
TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™
Biamp

TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™

Traduit par Google,
TesiraCONNECT™ TC-5D sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp® et Dante™ dans une salle de conférence. Il simplifie les installations en fournissant l'alimentation et les médias via un câble de catégorie unique entre des appareils tels que les DSP AVB Tesira, les rallonges USB, les amplificateurs et microphones PoE+ ainsi que les appareils Dante tiers. Quatre des cinq ports Gigabit RJ-45 fournissent une alimentation PoE+ (IEEE 802.3at classe 4, 30 W) aux terminaux connectés, tandis que le port RJ-45 restant est utilisé pour la connexion DSP ou la connexion en guirlande des appareils TesiraCONNECT. Le TC-5D élimine le besoin de commutateurs tiers ; il fonctionne immédiatement avec les produits Tesira et Dante et ne nécessite aucune configuration d'appareil. Le petit facteur de forme lui permet d'être facilement monté sur un mur ou sous une table, ou placé au-dessus du plafond ou à l'intérieur d'une crédence dans la salle de conférence.
Spécification
    • Five 1 Gbps RJ-45 ports
    • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
    • Up to 4 TesiraCONNECT devices can be daisy-chained together
    • Supports upto 32x32 channels of Dante audio
    • Auto-detects media network on each port
    • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
    • Supports Dante Domain Manager
    • Dante routing configured in Dante Controller
    • Out-of-the-box compatibility with Biamp AVB products and Dante products
    • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
    • External universal power supply
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesiraconnect tc-5d, tesiraconnect tc 5d, tc-5d, tc 5d, tc5d, tesira connect, tesira, connect, 5-port, 5 port, central, connection, device, dante, conference room, conference, room, conferencing, system, expander, poe, class 4, daisy-chan, daisy chain, daisychain, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5d, tc5, 5d, tesira connect tc5d, tesiraconnect tc5d, tesiraconnecttc5d, tc-5d, tc-5, 5d, tesira connect tc-5d, tesiraconnect tc-5d, plenum,

Spécifications techniques
  • Réference unique.tesiraconnect-tc-5d_expander
  • Famille de produitsTesira
  • Groupe de produitsExpanders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio