Publier vos produits
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
    Biamp

    TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder

    Traduit par Google,
    Le TesiraLUX IDH-1 est un encodeur vidéo compatible AVB/TSN capable de transmettre des signaux vidéo jusqu'à 4K60 inclus. L'IDH-1 fonctionne comme un périphérique de classe serveur vidéo dans un système multimédia Tesira et est configuré via le logiciel de configuration Tesira. Agissant comme un émetteur AVB, l'IDH-1 intègre entièrement l'audio et la vidéo numériques sur un seul réseau, permettant une gestion simplifiée de la synchronisation labiale et des latences de transit réseau de bout en bout inférieures à 1,5 images. Plusieurs options logicielles sont disponibles pour gérer la bande passante, y compris la définition de la résolution maximale, du plancher de fréquence d'images et/ou d'un taux de compression. Les flux AVB/TSN peuvent être transmis sur des ports 1Gb ou 10Gb tandis que les signaux de contrôle sont gérés via un port Ethernet 1Gb séparé. L'IDH-1 accepte 8 canaux audio PCM pour l'embeddage/désembeddage et comprend 2 entrées analogiques de niveau micro/ligne. Le TesiraLUX IDH-1 peut être utilisé en tant qu'appareil autonome (associé à un TesiraLUX OH-1) ou peut être combiné avec d'autres serveurs, extenseurs, terminaux et contrôleurs Tesira.
    Spécification
      • Includes one HDMI® port and one DisplayPort™ 1.2 port
      • Accepts video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the input source
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Flexible bandwidth management options
      • 2 mic/line level analog audio inputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux, idh-1, tesiralux idh-1, tesiralux idh, tesira lux idh-1, idh1, idh 1, avb/tsn, avb, tsn, video, encoder, lux, tesira, tesira lux, hdcp, hdmi, 4k60, transmit, video signal, signals, avb talker, talker, digital, audo, video, network, lip sinc, integrate, hdcp 2.2, ieee 802.1x, 802.1x, management, virtual matrix, port authentication, tesira, tesira lux, tesiralux, lux idh-1, idh-1, tesira idh-1, idh, lux idh, tesiralux idh-1, tesira lux idh-1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiralux-idh-1_video-encoders-decoder
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsVideo Encoders Decoders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication