Publier vos produits
Metal panel UNFOLDED
Metal panel UNFOLDED

    Metal panel UNFOLDED

    Traduit par Google,

    Des plis nets et une symétrie parfaite confèrent au vêtement une allure élégante et soignée. La lumière, en créant des contrastes d'ombre et de lumière, donne au motif un aspect raffiné.

    Les versions anodisées foncées affichent une élégance sobre et accentuent la rectitude des motifs, tandis que les versions en acier inoxydable brut (poli ou brossé) révèlent des effets de réflexion très particuliers et nets. Même sous forme de tôle perforée, la structure subtile des lignes et des petites zones inclinées reste perceptible.

    Spécification
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metal-panel-unfolded
    • Famille de produitsmetal panel
    • Groupe de produitsmetal panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Largeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe