Publier vos produits
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230
    BLUCHER

    On-Grade Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-230

    Traduit par Google,

    BFD-230 Siphon de sol réglable en acier inoxydable AISI Type 304 avec 12 po. dessus de 12 po (300 mm x 300 mm) et une grille de 1/8 po (3 mm). Les options de modèle incluent le dessus carré ou rond (-R) et la sortie inférieure ou latérale (SO) en tailles de 4 ou 6 pouces.

    Spécification
    • US Order # / Description

      BFD-234 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 4”(110) BO

      BFD-236 / 12”(300) Sq. Top – Adj. FD for On-Grade – 6”(160) BO

      BFD-234-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) BO

      BFD-236-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) BO

      BFD-234-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

      BFD-234-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 4"(110) SO

      BFD-236-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD for On-Grade - 6"(160) SO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7014
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsWaste Water Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Numéro OmniClass23-31 27 00
    • Titre OmniClassFloor Drains

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord