Publier vos produits
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Série BT12 Drain de tranchée pré-incliné en acier inoxydable AISI Type 304, 12 po (300 mm) de large x (préciser) long, avec une pente longitudinale de 1 % et une pente transversale de 160 degrés, une grille à mailles de 1 po (25 mm) d'épaisseur et une sortie de robinet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.seriesbt12
  • Famille de produitsChannel
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-08
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord