Publier vos produits
Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering
Boero

Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering

Traduit par Google,

Plaque de base | Mortier GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2 | Panneau isolant gris : feuille de polystyrène | Ancrage en polypropylène | Rondelle affleurante / Bouchon | Mortier GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2 | Maille en fibre de verre | Mortier GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2 | Apprêt P378 | Revêtement Biquarzacrilsiloxane 1,0-1,5 | Section de fin

SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE DE COUCHE AVEC ISOLANT GRIS GRAPHITÉ 100 EPS

1. Domicile

2. Malte GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2

3. PSE Gris 100

4. Bouchon en polypropylène

5. Rondelle à câbler

6. Malte GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2

7. Treillis en fibre de verre

8. Malte GB 831 Blanc 1.2 / Gris 0.8-1.2

9. Apprêt pigmenté P378

10. Revêtement de siloxane Biquartzacryl 1,0-1,5

11. Profil de fermeture supérieur

Le système Boerotherm avec EPS Grey 100 est polyvalent, rapide à appliquer et économique. L'isolant qu'il contient, des feuilles de polystyrène expansé fritté découpées dans un bloc à bord lisse, garantit un pouvoir isolant élevé, résiste aux moisissures, est facilement façonnable et facile à manipuler.

La stratigraphie 4 comprend :

BASE DE DÉPART : La base en aluminium avec des gouttes de 0,8 à 1,2 mm d'épaisseur est utilisée comme point de départ pour l'installation du panneau isolant. A fixer au support à l'aide de chevilles à expansion, il facilite le nivellement du matériau isolant, accélère et simplifie l'installation correcte.

LISSAGE / COLLE : Le mortier s'utilise comme un seul produit aussi bien pour le collage des panneaux isolants que pour le lissage ultérieur. Conforme à la norme européenne ETAG 004.

EPS White 100 : Le panneau isolant en polystyrène expansé, d'une résistance à la traction de 100 kPa, est certifié CEE et conforme aux directives européennes ETICS. Les normes de référence sont les suivantes : UNI EN 13163 : 2009 et UNI EN 13499 : 2005.

BOUCHON POLYPROPYLÈNE : Bouchons à expansion en polypropylène de diamètre 8 mm, conformes à la norme européenne ETAG 014, avec clou en nylon PA6-30% fibre de verre et gainé en polypropylène pour réduire les ponts thermiques.

RONDELLE FILETÉE : La rondelle fil EPS est utilisée pour recouvrir la tête de la cheville. Il garantit une plus grande isolation thermique et égalise la surface au ras de la plaque isolante, assurant l'élimination du pont thermique précis dans le point de fixation mécanique.

FILET EN FIBRE DE VERRE : Le filet en fibre de verre résistant aux alcalis, conforme à la norme européenne ETAG 004, doit être entièrement noyé dans la couche de mortier de lissage posée sur les panneaux isolants. Il est utilisé dans les revêtements extérieurs comme renfort de la couche de mortier afin d'absorber et de répartir uniformément les contraintes mécaniques auxquelles le système peut être soumis (mouvements de tassement, phénomènes de retrait, excursions thermiques, agents extérieurs) et donc d'éviter la formation de fissures dans la façade.

PRIMAIRE PIGMENTÉ P 378 : Le primaire pigmenté à base de résines acryliques, idéal comme primaire pour les systèmes de finition à base de produits épais acryliques, acryl siloxane et élastomère mais aussi comme primaire pour les revêtements traditionnels. Il donne de l'uniformité aux supports, en optimisant la couverture des produits de finition et en améliorant l'aspect esthétique final dans la couche de décoration ultérieure. Dans le cas d'enduits neufs non encore parfaitement mûrs, il réduit la migration vers la surface des sels produits par la carbonatation du support.

REVÊTEMENT BIQUARZACRYLSILOXANE D'ÉPAISSEUR : Le revêtement épais de siloxane acrylique garantit la protection correcte des couches sous-jacentes contre les agents atmosphériques, les chocs, les algues, et permet d'égaliser les éventuelles imperfections du support, en obtenant une finition de type « grès ». différentes granulométries sont disponibles qui différencient l'aspect esthétique final.

PROFIL SUPÉRIEUR DE FERMETURE : Le profil de jonction entre le panneau isolant et la sous-fenêtre en pierre brute en aluminium prélaqué d'une épaisseur de 0,8-1,2 mm sert de fermeture dans la partie supérieure de la dernière passe des panneaux isolants afin pour éliminer et prévenir toute infiltration d'eau.



Spécification
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN EPS GRIGIO GRAFITATO 100:

    Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

    Si proceda con la posa di pannelli in EPS grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore) con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E – Tolleranze dimensionali: T2 – L2 – W2 – S2 – P2. 
    2. Conduttività termica: 0,030-0,031 W/mK. 
    3. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826). 
    4. Resistenza alla flessione: 200 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) che saranno inseriti con una penetrazione nella parete di 5 cm e successivamente ribattuti. La scelta di tasselli con chiodo in acciaio o in polipropilene sarà valutata in funzione della tipologia di muratura esistente. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di polistirolo. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli  si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Biquarz Acrilsilossanico 1.5, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate, caratterizzato da ottima traspirabilità, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici; da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    1. Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,22 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 
    2. Valore di assorbimento di acqua: W = 0,06 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,5 kg di prodotto per m². 

    Il rivestimento Biquarzacrilsilossanico può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1 e I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 2. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285. I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2: B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350

Spécifications techniques
  • Réference unique.EIFS-stratigrafia-cappotto-4
  • Famille de produitsFinishing systems
  • Groupe de produitsExternal insultaion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 15
  • Titre OmniClassThermal Insulation Coatings