Publier vos produits
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

Traduit par Google,

Purgeur d'air automatique Robocal 15 mm - 6 bars

Fonctionne via un mécanisme à flotteur et est conçu pour éliminer l'air des systèmes

  • Pression de service maximale 10 bars
Spécification
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Spécifications techniques
  • Réference unique.36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsAVE - Air Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 31 49 11
  • Titre OmniClassPressure Relief Valves