Publier vos produits
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Traduit par Google,

Robinet d'arrêt de compression

  • Disponible en raccord de compression de 15 et 22 mm
  • Corps en laiton avec embouts à compression pour tuyauterie en cuivre
  • Approuvé WRAS
Spécification
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Spécifications techniques
  • Réference unique.36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsSCK - Stop Cocks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves