Publier vos produits
Tête thermostatique
Tête thermostatique
Tête thermostatique
Tête thermostatique
Tête thermostatique
    Caleffi

    Tête thermostatique

    Tête thermostatique pour robinets de radiateurs thermostatiques et thermostatisables; capteur incorporé avec élément sensible liquide. Avec affichage digital à cristaux liquides de la température ambiante. Pour robinets séries 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 338, 339, 401, 402, 421, 422, 455. Échelle de réglage graduée de ❄ à 5 correspondant à une plage de température de 7 °C à 28 °C. Indicateur de la température ambiante de 16 °C à 26 °C. Avec adaptateur.
    Spécification
    • Les robinets thermostatisables servent à réguler la température de l’eau dans les radiateurs des installations de chauffage. Ils peuvent passer du mode manuel au mode thermostatique en remplaçant simplement la poignée directement par une tête thermostatique pour maintenir automatiquement la température ambiante souhaitée dans chaque pièce et assurer ainsi un confort maximum sans gaspillage d’énergie. Le contrôle innovant de la série 202, vous permet de régler la température ambiante et de visualiser la valeur réelle sur l’écran de la tête elle-même Ces robinets sont équipés d’un raccord spécial muni d’un joint en EPDM qui permet de réaliser une connexion rapide et sûre au radiateur sans utiliser aucun autre matériau d’étanchéité
    Spécifications techniques
    • Réference unique.199-200-202-205
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010064
    • Nom ETIMRadiator thermostat button
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC