Publier vos produits
DYNAMICAL® - Robinet thermostatique dynamique prédisposé pour tête thermostatique ou électrothermique Raccordement équerre pour tube fer.
Caleffi

DYNAMICAL® - Robinet thermostatique dynamique prédisposé pour tête thermostatique ou électrothermique Raccordement équerre pour tube fer.

Robinet thermostatique dynamique équerre pouvant recevoir une tête thermostatique et électrothermique. Chromé. Pour tube en fer. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–95 °C
Spécification
  • Les robinets de radiateurs DYNAMICAL® permettent un équilibrage dynamique automatique et une régulation indépendante de la pression différentielle. Ils peuvent passer du mode manuel au mode thermostatique ou électronique en remplaçant simplement la poignée directement par une tête thermostatique ou électronique pour maintenir automatiquement la température ambiante souhaitée dans chaque pièce et assurer un confort maximum sans gaspillage d’énergie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.230
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010136
  • Nom ETIMRadiator stop valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC