Publier vos produits
Soupape de sécurité. Raccordements mâle-femelle
Caleffi

Soupape de sécurité. Raccordements mâle-femelle

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Soupape de sécurité. Raccordements mâle-femelle. Pression d’ouverture maxi : Ptarage +20 %. Pression de fermeture : Ptarage -20 %. PN 10. Plage de température : 5–110 °C. Tarages : 2,5-3-3,5-4-5-6-7-8 bar.
Spécification
  • Soupape de sécurité. Raccordements mâle-femelle. Pression d’ouverture maxi : Ptarage +20 %. Pression de fermeture : Ptarage -20 %. PN 10. Plage de température : 5–110 °C. Tarages : 2,5-3-3,5-4-5-6-7-8 bar.
Spécifications techniques
  • Réference unique.312
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011311
  • Nom ETIMSafety valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC