Publier vos produits
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    Le mitigeur thermostatique à trois voies Caleffi MixCal™ série 521 est utilisé dans les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ou dans les systèmes de chauffage hydronique et radiant. Il maintient la température de sortie souhaitée de l'eau mitigée fournie à une valeur de consigne constante compensant à la fois les fluctuations de température et de pression de l'eau chaude et froide entrante. Le mitigeur thermostatique MixCal est certifié ICC-ES selon ASSE 1017 et CSA B125.3. Il est conforme aux codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens et à la norme NSF/ANSI/CAN 372, faible teneur en plomb.

    La vanne à boisseau sphérique à passage intégral Caleffi code 290030 est conçue pour isoler la série MixCal 521. La vanne d'isolement s'installe entre le corps de la vanne et l'ensemble de raccord de raccord. La configuration mâle x femelle et la capacité de débit bidirectionnelle de la vanne à boisseau sphérique complète offrent la flexibilité d'utiliser une ou deux vannes d'isolement (entrées) et la sortie à température mixte pour la vanne de fonctionnement primaire. Une extension de tige en option est également disponible pour les projets nécessitant une isolation des tuyaux.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Voir Revit Content Instruction Guide pdf sur www.calefii.com pour le code 521 série MixCal.

    Spécification
    • For point of distribution in domestic water systems and radiant hydronic heating systems.

      Low-lead brass valve body and fittings.

      Internal anti-scale materials.

      Peroxide-cured EPDM seals.

      Locking set point knob.

      Max working pressure: 200 psi

      Max recommended differential pressure: 20 psi

      Max inlet temp: 200˚F

      Adjustable range: 85˚ - 150˚F

      Min flow for optimum performance: 1.0 gpm

      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

      Compliance with the following standards:

      ASSE 1017

      CSA B125.3

      NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

      Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

      Safety Code 116875

      S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

      Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

      Maryland's Lead Free Law Hb.372

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.
      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 521 series MixCal.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.521A
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis