Publier vos produits
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    Le mitigeur thermostatique MixCal+™ est utilisé dans les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ou dans les systèmes de chauffage radiant. Sa fonction est de maintenir la température de l'eau mitigée fournie à l'utilisateur à une valeur de consigne constante en cas de variations de la pression d'alimentation et de la température de l'eau chaude et froide entrante ou du débit. Les mitigeurs thermostatiques MixCal+ série 5231 sont approuvés ASSE 1017 pour les points de distribution et sont conçus spécifiquement pour les systèmes nécessitant des débits élevés et un contrôle précis et stable de la température. Des clapets anti-retour en option pour l'orifice d'entrée en acier inoxydable sont disponibles séparément, pour une installation sur site uniquement. Cette vanne est certifiée par ICC-ES comme étant conforme au Code international de plomberie (IPC), au Code résidentiel international (IRC), au Code uniforme de plomberie (UPC), au Code national de plomberie du Canada (NPC) et aux normes ASSE 1017-2009. et CSA B125.3-2012. La vanne est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372, faible teneur en plomb, certifiée par ICC-ES. Conforme aux lois ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, à faible teneur en plomb et répertorié par ICC-ES pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

    Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code 5231 série MixCal+.

    Spécification
    • Adjustable thermostatic mixing valve for radiant hydronic heating systems and domestic water systems.
      DZR low-lead brass valve body. Internal anti-scale materials.
      Max working pressure: 200 psi
      Max inlet temp: 195˚F
      Adjustable range: 95˚- 150˚F
      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
      Compliance with the following standards:
      ASSE 1017 CSA B125.3 NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5231 series MixCal+.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5231A
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011374
    • Nom ETIMCentral mixing tap
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis