Publier vos produits
Antishock® - Anti-bélier
Antishock® - Anti-bélier
    Caleffi

    Antishock® - Anti-bélier

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    ANTISHOCK Antibélier. Corps en laiton. Pmax d'exercice : 10 bar. Tmax d'exercice : 90 °C. Etanchéité par bague PTFE.
    Spécification
    • Le phénomène du “coup de bélier” se produit dans un circuit fermé quand le débit du fluide est brutalement accéléré ou freiné, par la fermeture rapide d’une vanne, d’un robinet ou par l’arrêt d’un circulateur. Ceci se manifeste par la propagation dans la conduite, de surpressions ou de dépressions qui peuvent provoquer des bruits et des dommages dans toute l’installation : rupture des canalisations, fuite par dessérage des raccords, déréglage des appareils, décrochement d’impuretés, etc... L’anti-bélier, installé proche d’un mitigeur, d’une électrovanne, d’une vanne à sphère etc... évite ces effets négatifs. L'utilisation de l’anti-bélier est particulièrement conseillée pour les installations d’alimentation et de distribution d’eau froide et chaude.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5250
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010600
    • Nom ETIMWater hammer damper
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 43 17
    • Titre OmniClassWater Hammer Arrestors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING