Publier vos produits
Réducteur de pression avec cartouche extractible
Caleffi

Réducteur de pression avec cartouche extractible

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Réducteur de pression de deuxième stade avec cartouche amovible. PN 40. Corps en alliage anti-désincification CR. Raccords union mâles. Pression amont maxi : 25 bar. Pression de tarage aval : 0,5–6 bar. Tmax d’exercice : 40 °C. Tarage d’usine : 3 bar.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui se montent sur les réseaux privés de distribution d’eau pour réduire et stabiliser la pression d’eau provenant du réseau public, car celle-ci est, en général, trop élevée et variable pour les installations domestiques. La caractéristique fondamentale d’un réducteur de pression de qualité est sa capacité à maintenir une pression constante en aval quelles que soient les variations de pression en amont.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5360
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 27 00
  • Titre OmniClassPressure Reducing Stations
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING