Publier vos produits
Réducteur de pression avec cartouche extractible
Caleffi

Réducteur de pression avec cartouche extractible

Réducteur de pression, avec cartouche extractible. Corps en bronze. Raccords union mâle. Pression amont maxi : 25 bar. Pression de tarage aval : 0,5–6 bar. Sur demande : 6–10 bar. Tmax d'exercice : 80 °C. Homologué EN 1567. *Avec deux manomètres inox à bain de glycérine : 0–25 bar en amont 0–10 bar en aval.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui se montent sur les réseaux privés de distribution d’eau pour réduire et stabiliser la pression d’eau provenant du réseau public, car celle-ci est, en général, trop élevée et variable pour les installations domestiques. La caractéristique fondamentale d’un réducteur de pression de qualité est sa capacité à maintenir une pression constante en aval quelles que soient les variations de pression en amont.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5365
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 27 00
  • Titre OmniClassPressure Reducing Stations
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING