Publier vos produits
LEGIOMIX® - Mitigeur électronique avec programme de désinfection thermique
LEGIOMIX® - Mitigeur électronique avec programme de désinfection thermique
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Mitigeur électronique avec programme de désinfection thermique

    Mitigeur électronique avec programme de d.sinfection thermique et vérification désinfection. Fonction prévention grippage calcaire. Raccordements à brides PN 16. Composé de : - une vanne trois voies, - un servomoteur, - un régulateur, - une sonde de température de départ, - une sonde de température de retour. Avec contact auxilliaire pour la gestion de la désinfection et d’autres applications. Prédisposition connexion pour contrôle à distance avec RS-485 et protocole MODBUS-RTU. Alimentation : 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Pmax d’exercice : 10 bar. Tmax d’entrée : 100 °C. Plage de température de régulation : 20–85 °C. Plage de température de désinfection : 40–85 °C. Accouplement avec contre-brides EN 1092-1, PN 16. Indice de protection : IP 65 (servomoteur).
    Spécification
    • Le mitigeur électronique est utilisé sur les installations centralisées de production et de distribution d'ECS. Il garantit et maintient la température de l'eau chaude sanitaire vers les points de puisage lorsque les conditions de température et de pression d'alimentation en eau chaude et froide en entrée ou du débit prélevé varient. Cette série spéciale de mitigeurs électroniques est dotée d'un régulateur qui contrôle une série de programmes de désinfection thermique du circuit contre la légionelle. Il permet également de vérifier si le circuit atteint vraiment la température et les temps nécessaires pour la désinfection thermique et de procéder aux éventuelles corrections. Tous les paramètres sont mis à jour chaque jour et répertoriés avec mémorisation horaire des températures. Il est possible de programmer les niveaux de température et les temps d'intervention de la façon qui convient le mieux au type de circuit et aux habitudes personnelles. Le dispositif permet également la connexion pour la gestion déportée à travers des protocoles spécifiques de transmission MODBUS utilisés par les systèmes de Building Management (BMS).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6000
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011516
    • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING