Publier vos produits
Module thermique d'appartement ECS seule avec ou sans circulateur
Caleffi

Module thermique d'appartement ECS seule avec ou sans circulateur

Module Thermique d'Appartement électronique, production d'ECS seule. Max. 27 l/min ECS. Pression maxi d'ouverture : 10 bar. Δp maxi primaire : 0,9 bar. Dimensions (L x H x P) : 476 x 350 x 188 mm
Spécification
  • Module Thermique d'Appartement électronique, production d'ECS seule. Max. 27 l/min ECS. Pression maxi d'ouverture : 10 bar. Δp maxi primaire : 0,9 bar. Dimensions (L x H x P) : 476 x 350 x 188 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.SATK10
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC012346
  • Nom ETIMDistrict heating unit
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC