Publier vos produits
C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set
C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set

    C18 (60 HZ) 500-600 ekW Diesel Generator Set

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Caterpillar est le plus grand fabricant mondial de groupes électrogènes et propose la plus large gamme de spécifications disponibles. Si vous avez besoin d'un groupe électrogène diesel avec un potentiel de puissance de 6,8 à 5 720 ekW (6,8 à 7 150 kVA), vous aurez l'esprit tranquille en sachant que nos groupes électrogènes au diesel sont construits selon les normes de classe mondiale, pour un rendement élevé et une faible consommation de carburant. la consommation et le respect des émissions mondiales. Les groupes électrogènes diesel Cat ® sont disponibles dans une gamme d'options pour répondre à vos besoins en énergie. Il est donc simple de sélectionner le groupe électrogène diesel adapté à votre application et de l'installer.

    GÉNÉRATEURS DIESEL - PUISSANCE CONTINUE, PRIMAIRE OU DE VEILLE
    Pour un service d'alimentation continue, principale ou de secours, les groupes électrogènes diesel commerciaux et industriels Cat fournissent une énergie fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus exigeantes. Chaque groupe électrogène diesel Cat est conçu, fabriqué et fabriqué pour des performances optimales. Tous les composants principaux sont testés individuellement ; et une fois le groupe électrogène assemblé, l'unité complète est testée à 100 % et plus de la charge nominale pour son fonctionnement et sa sécurité.


    Un groupe électrogène de marque Cat offre un énorme avantage par rapport à toutes les autres marques : ils sont tous accompagnés du service expert et de l'assistance complète de votre concessionnaire Cat ® le plus proche. Cela commence par une livraison rapide et se poursuit tout au long de la vie du groupe électrogène diesel.

    Spécification
    • Generator Set Package
       • Accepts 100% block load in one step and meets other NFPA 110 loading requirements 
       • Conforms to ISO 8528-5 G3 load acceptance requirements 
       • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Diesel Engine 
       • C18, 18.1 Liter displacement, Inline, 4-Stroke Water-Cooled Diesel Engine 
       • Designed and optimized for low emissions or low fuel consumption 
       • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 
       • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
       • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cooling System 
       • Cooling systems available to operate in ambient temperatures up to 50°C (122°F) 
       • Tested to ensure proper generator set cooling

      EMCP 4 Control Panels 
       • User-friendly interface and navigation 
       • Scalable system to meet a wide range of installation requirements 
       • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 
       • Coverage of the entire package 
       • 24 months/1000-hour warranty for standby and mission critical ratings 
       • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
       • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 
       • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
       • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreements 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Diesel-Generator-C18-T2-60Hz
    • Famille de produitsDiesel Generator Sets
    • Groupe de produits60Hz
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)83
    • Largeur (pouces)65
    • Profondeur (pouces)137
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9769
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Nom UNSPSCDiesel generators
    • Code UNSPSC26111601
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution