Publier vos produits
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Inspiré par l'agate noire et la sardonyx, notre carrelage en céramique brillante Picasso se décline dans une palette de gris allant du clair au foncé, mettant en valeur ses veines. Son éclat exceptionnel et sa variété en font un choix sophistiqué et intemporel. Durable et polyvalent, il s'adapte facilement à tous les styles. Idéal pour les espaces intérieurs, il est garanti 10 ans. Sublimez votre intérieur avec élégance.
    Spécification
    • Name: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord