Publier vos produits
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
    Archivé

    Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.curva-40x20-jacobea
    • Famille de produitsRoof Tile
    • Groupe de produitsBarrel Roof Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
    • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings