Publier vos produits
Cable Runway Tail Pipe Stand

Cable Runway Tail Pipe Stand

Traduit par Google,
Prend en charge la charpente auxiliaire ou la piste de câble à partir du sol.
  • Le matériel est en acier


Le kit se compose de :
  • (1) bride de plancher
  • (1) longueur appropriée de tuyau de 2" (50 mm)
  • (1) capuchon de tuyau, percé au centre et taraudé pour une tige filetée 5/8-11 (P/N 11440, non inclus)
  • (3) écrous hexagonaux 5/8-11
  • (3) rondelles de blocage fendues 5/8
  • (4) goujons 1/4-20 x 1 1/2"
  • (4) ancres à béton 1/4-20
  • (4) écrous hexagonaux 1/4-20
  • (4) rondelles 1/4 de type B

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-tall_pipe_stand
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Pathway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Code Uniclass 2015EF_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Code CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution