Publier vos produits
UL Classified Cable Runway

UL Classified Cable Runway

Traduit par Google,

Construction similaire à notre chemin de câble de style TELCO (série 11252). Les longerons latéraux mesurent 1 1/2" x 3/8" x 0,065" (38,1 mm x 9,53 mm x 1,65 mm) et les traverses mesurent 1/2" x 1" x 0,065" (12,7 mm x 30 mm x 1,65 mm) soudés à intervalles de 9" (230 mm).

  • La couleur est un film chem doré sur zingage ou chem noir
  • Laboratoire des assureurs Classé pour adéquation (en tant que conducteur de mise à la terre de l'équipement uniquement)
  • La longueur totale est de 9' 8-1/2"/116,5" (2959 mm) pour se conformer aux normes de style TELCO
  • Emballé individuellement pour éviter les rayures et les dommages
  • Les meilleures pratiques d'installation incluent le kit d'élévation de piste
Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-ul_cable_runway
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Pathway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Code Uniclass 2015EF_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Code CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution