Publier vos produits
ArchiPoint iColor Powercore
ArchiPoint iColor Powercore
ArchiPoint iColor Powercore
ArchiPoint iColor Powercore
ArchiPoint iColor Powercore

    ArchiPoint iColor Powercore

    Traduit par Google,
    ArchiPoint iColor Powercore est un point lumineux à LED visible à la lumière du jour et adapté à l'extérieur, idéal pour une gamme d'applications à vision directe et de balise, ainsi que pour les applications d'accentuation telles que l'éclairage des chemins et des balises. Ces luminaires polyvalents à profil bas affichent des vidéos à grande échelle, des graphiques et des effets complexes dans une multitude de paramètres, y compris des installations architecturales, de vente au détail et de divertissement. ArchiPoint iColor Powercore offre une sortie haute intensité avec l'efficacité et la rentabilité de la technologie Powercore dans un boîtier en aluminium robuste. Émet jusqu'à 25 150 nits de lumière colorée intelligente dans un boîtier discret et résistant aux intempéries, parfait pour la vidéo à grande échelle, les effets dynamiques et d'autres applications à vision directe. Facilement visible dans les environnements urbains très éclairés et à la lumière du jour, même en plein soleil. Prend en charge la vidéo à grande échelle pour les applications architecturales, de façade multimédia et publicitaires pour une visualisation de jour comme de nuit. L'éclairage indirect offre des niveaux d'intensité élevés pour l'éclairage des balises, des chemins et des balises. Les luminaires à profil bas - 3,9 po (99 mm) de la base de montage à la surface de la lentille plate transparente - permettent une installation dans des espaces trop étroits pour les projecteurs conventionnels. Plusieurs options de base de montage offrent une flexibilité dans une large gamme de types et de situations d'installation. La base de montage de conduit offre des ouvertures latérales et arrière pour des connexions flexibles dans les installations montées en surface. La base de montage de conduit dissimulé cache tous les conduits et le câblage derrière la surface de montage pour un look épuré. Optibin, un algorithme de binning avancé, établit une nouvelle norme pour la cohérence et l'uniformité des couleurs des sources LED utilisées dans la fabrication Accepte une plage d'alimentation universelle de 100 à 240 VCA pour une installation cohérente partout dans le monde. Chaque Data Enabler Pro peut prendre en charge plusieurs luminaires pour créer de longues séries de couleurs changeant de manière complexe. Entièrement scellé pour une durée de vie maximale du luminaire et classé IP66 pour les applications extérieures.
    Spécification
    • Source - LED Maximum lamp watts - 25 Voltage(s) - 100, 120, 208, 240 Lumens - 501, 774 Shape - Round
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ArchiPoint_iColor_powercore
    • Famille de produitsDirect View Outdoor
    • Groupe de produitsColor Changing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)6.44
    • Profondeur (pouces)6.44
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring