Publier vos produits
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    Traduit par Google,
    Le CAT Dimming Switchpack (RSP-C-010-Z1) est un dispositif de contrôle d'éclairage conçu pour contrôler les charges et alimenter les appareils CAT. Chaque unité se compose d'un relais de verrouillage 120-277VAC 20A utilisé pour allumer/éteindre les charges LED et non-LED et d'un contrôle de gradation continu 0-10V utilisé pour diminuer/augmenter le niveau de lumière des luminaires. Le CAT Dimming Switchpack est équipé de deux connecteurs RJ 45 pour connecter l'unité à d'autres appareils CAT via des câbles CAT5 standard à l'aide du protocole WaveLinx CAT. L'unité alimente également les appareils CAT via les mêmes câbles CAT5 en transformant la tension secteur de classe 1 (120/277 VAC) en basse tension de classe 2 (24 VDC). L'unité est dotée d'un raccord de chasse allongé qui lui permet d'être fixée soit directement via une ouverture défonçable de 1/2" dans une boîte de jonction, soit à l'intérieur d'une boîte adjacente pour répondre aux exigences spécifiques du code local dans les plénums de plafond.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-cat-rsp-c-010-z1
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès