Publier vos produits
Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Greengate TSW-MV - Digital Wall Switch Timer

Traduit par Google,
Le TSW-MV est idéal pour la conformité aux normes énergétiques, où l'on a besoin de s'assurer que les lumières sont éteintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées et où un détecteur de présence n'est pas la solution idéale. Idéal pour les réserves, les placards d'entrée, les placards à balais et les locaux de stockage. Le TSW-MV est un programmateur à intervalles statiques qui remplace facilement un interrupteur mural pour contrôler l'éclairage, le système CVC et d'autres charges.
  • L'intervalle de temps de fonctionnement inviolable peut être préréglé
  • Graphique à barres du pourcentage de temps restant affiché en plus du compte à rebours
  • Le scintillement des lumières et/ou l'avertissement sonore commencent 2 minutes avant la fin du compte à rebours (peut être désactivé par commutateur DIP)
  • La technologie Zero-Crossing prolonge la durée de vie du relais en commutant les équipements à fort appel de courant à une puissance proche de zéro
  • Compatible avec les ballasts électroniques, l'éclairage à incandescence ou les charges de moteur
  • Aucune charge minimale requise
  • Installation facile ; s'adapte aux boîtiers muraux standard de 2 1/2 po
  • Remplace facilement l'interrupteur mural dans une installation existante
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-tsw-mv
    • Famille de produitsGreengate
    • Groupe de produitsControls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord