Publier vos produits
Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence infrarouge passif à un niveau est un système tout-en-un de commande d'éclairage à détection de mouvement et d'interrupteur mural classique, conçu pour des économies d'énergie et un confort accru. L'ONW-P-1001-MV est conçu pour détecter le mouvement d'une source de chaleur (comme une personne entrant dans une pièce) dans son champ de vision et allumer automatiquement les lumières. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste en continu la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser les économies d'énergie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-p-1001-mv-onw-p-1001-347
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès