Publier vos produits
Greengate OSW-U - 120/277 Ultrasonic Wall Switch Sensor

Greengate OSW-U - 120/277 Ultrasonic Wall Switch Sensor

Traduit par Google,
L'OSW-U-0721 est un système de commande d'éclairage autonome, économe en énergie et à détection de mouvement. Il remplace un interrupteur mural classique et utilise la technologie ultrasonique pour détecter les mouvements dans la pièce. Le capteur produit un son inaudible et de faible intensité pour détecter toute présence dans la pièce. Les variations de l'onde acoustique du capteur, provoquées par un mouvement, comme entrer dans une pièce, chercher un téléphone ou pivoter sur une chaise, allument les lumières. Le capteur ne réagit pas aux sons audibles. Les interrupteurs muraux sont parfaits pour les petits espaces où la visibilité n'est pas obstruée par l'emplacement de l'interrupteur, l'orientation de la pièce ou la disposition des meubles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-osw-u-0721
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès