Publier vos produits
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

Traduit par Google,
1. Extra Chrome : épaisseur du revêtement Nickel-Chrome de 8 microns 2. Arrêt automatique 30 secondes 3. Protection contre l'humidité 4. Aérateur réglable - débit d'eau réglable
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Famille de produitsFaucet & Taps & Mixer
  • Groupe de produitsAutomatic Basin Faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)143.5
  • Largeur (mm)36
  • Profondeur (mm)123
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets