Publier vos produits
NTG2 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG2 Non-walking inverted roof

Traduit par Google,
TOIT INVERSÉ NON MARCHANT
  • - Étanchéité : Membrane bitumineuse bicouche collée (APP)
  • - Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)
  • - Finition : Gravier
AVANTAGES
[LISTE]
- Imperméabilisation avec une grande durabilité.
- Application au chalumeau.
- Étanchéité bicouche collée.
- Grande capacité à contourner les fissures.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches.
- Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).
[/LISTE]

LES USAGES
[LISTE]
- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.
[/LISTE]
Spécifications techniques
  • Réference unique.NTG2
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsInverted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING