Publier vos produits
SUF1 Basic floating floor
Danosa

SUF1 Basic floating floor

Traduit par Google,
Plancher flottant de base : - Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé/Isolation acoustique multicouche - Finition : Bois stratifié AVANTAGES : - Niveaux d'isolation au bruit aérien DnTw compris entre 50 et 62 dBA. - Niveaux d'isolation aux bruits d'impact L'nTw entre 58 et 42 dB. - Système certifié DIT 439R/16. - Il est conforme aux exigences des gouvernements locaux pour un bruit d'impact supérieur à 40 dB vers le dernier étage. - Durabilité dans le temps. - Résistance à la compression. - Faible épaisseur. - Compatible avec les installations au sol. - Il n'a pas besoin d'une couche de protection contre l'humidité. - FONODAN 900 améliore l'acoustique du bois lamellé et produit une amélioration supplémentaire du bruit d'impact. UTILISATIONS : - Etablissements publics : hôtels. - Bâtiments résidentiels privés. - Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles. - Bâtiments administratifs et corporatifs. - Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos. - Locaux de fréquentation du public. - Locaux de jour. - Les studios radio. - Écoles de musique : salles de classe communes et salles de concert.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔLw - Value: 20 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.SUF1
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating floor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 19 11
  • Titre OmniClassFloating Floors
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes