Publier vos produits
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Deante

Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

Traduit par Google,
L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. Le produit est suspendu sous le plateau. Grâce à cela, la chambre ne dépasse pas du plan de l'armoire de cuisine.
Spécification
  • SINK
    Finish: metallic graphite
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 900
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 204
    Bowl depth [mm]: 192
    Cut-out Length [mm]: 730
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZQA_G10D
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

Disponibilité de la région

L'Europe