Publier vos produits
100620 Séparateur urinoir AZA
100620 Séparateur urinoir AZA
    DELABIE

    100620 Séparateur urinoir AZA

    Séparateur d’urinoir suspendu. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 3 mm. Surface lisse et bords arrondis. Livré avec fixations et vis antivol TORX. Poids : 4 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.100620
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsUrinoirs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3.958
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord