Publier vos produits
120280 Lavabo collectif suspendu CANAL
120280 Lavabo collectif suspendu CANAL
    DELABIE

    120280 Lavabo collectif suspendu CANAL

    Lavabo collectif à accrocher au mur, 3-4 places - 1800 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage. Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger. Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage. Écoulement à droite. Sans trou de robinetterie. Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 10,3 kg. Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100280). Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0211280015]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120280
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs
    • Numéro OmniClass23-39 41 11 17
    • Titre OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord