Publier vos produits
121720 Lavabo colonne REDO-T
DELABIE

121720 Lavabo colonne REDO-T

Lavabo sur pied, hauteur 830 mm. Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm. Véritable élément de décoration. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 14 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.121720
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord