Publier vos produits
134718 Urinoir suspendu DELTACÉRAM
DELABIE
Archivé

134718 Urinoir suspendu DELTACÉRAM

Urinoir individuel suspendu sans bride. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Céramique. Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée). Évacuation d’eau encastrée ou apparente. Siphon caché. Livré avec un effet d'eau, une bonde et un siphon 1"1/2. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres. Poids : 11,5 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.134718
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)582
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)348
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)6293
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals