Publier vos produits
2541 Mitigeur de douche mécanique encastrable
2541 Mitigeur de douche mécanique encastrable
    DELABIE

    2541 Mitigeur de douche mécanique encastrable

    Mitigeur de douche mécanique encastrable, kit 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40. Butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche. Commande par manette pleine. À compléter avec pommeau de douche. Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254BOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2541
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)166
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)76
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1162
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord