Publier vos produits
2565T5EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression  SECURITHERM EP
DELABIE

2565T5EP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.205 L.170. Mitigeur haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adaptée à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 5 l/min. Corps et embase en laiton chromé. Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2565T5EP
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)331
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)211
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1343
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
  • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord