Publier vos produits
2621MINI Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE
DELABIE

2621MINI Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou H.50 L.80. Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d’eau (limite les niches bactériennes). Débit régulé à 4 l/min. Commande par manette pleine. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" tournants. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans. Modèle également disponible en version raccords en tubes cuivres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2621MINI
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)179
  • Largeur (mm)53
  • Profondeur (mm)254
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)808
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord