Publier vos produits
2901 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m
DELABIE

2901 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m

Distributeur de papier toilette mural. Grand modèle pour bobine de 200 m. Dévidoir de papier toilette en inox 304 poli brillant. Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2901
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord