Publier vos produits
3453 Miroir incassable inox autocollant, H. 600 mm
3453 Miroir incassable inox autocollant, H. 600 mm
3453 Miroir incassable inox autocollant, H. 600 mm
    DELABIE

    3453 Miroir incassable inox autocollant, H. 600 mm

    Miroir mural rectangulaire en inox 304 bactériostatique poli "miroir". Épaisseur Inox : 1 mm. Autocollant. A poser sur une surface bien plane. Miroir incassable. Dimensions : 1 x 400 x 600 mm. Miroir incassable inox garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3453
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2334
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord