Publier vos produits
428156 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC
DELABIE
Archivé

428156 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC

Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison : Alimentation piles CR123 Lithium 6 V, boîtier électronique avec électrovanne, filtre et robinet d’arrêt M1/2". Installation en traversée de cloison ≤ 155 mm. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Distance de détection, temporisation et débit réglables à l’installation. Prise en compte après 3 secondes de présence. Possibilité de prérinçage automatique. Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes. Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage. Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable. Rosace affleurante. Tige filetée recoupable. Compatible avec l'eau de pluie. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.428156
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)4
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)796
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010210
  • Nom ETIMElectronic urinal flusher
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals