Publier vos produits
449006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5
449006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5
    DELABIE

    449006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 5

    Robinet de lavabo automatique sur vasque : Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec. Corps en métal chromé. Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.449006
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)803
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord