Publier vos produits
452150 Robinet de douche automatique TEMPOMATIC
452150 Robinet de douche automatique TEMPOMATIC
452150 Robinet de douche automatique TEMPOMATIC
    DELABIE

    452150 Robinet de douche automatique TEMPOMATIC

    Robinet de douche automatique pour traversée de cloison : Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée. Pour cloison ≤ 155 mm. Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2". Transformateur 230/12 V. 2 modes de fonctionnement : - déclenchement automatique par détecteur de présence. - déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Temporisation réglable de 30 à 60 secondes. Débit 20 l/min. Laiton massif chromé. Rosace affleurante. Tige filetée recoupable. Robinet de douche électronique adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.452150
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)662
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord