Publier vos produits
492006 Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3
DELABIE
Archivé

492006 Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 3

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque : Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec. Corps en laiton massif chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.492006
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets