Publier vos produits
9108 Douche de sécurité murale
9108 Douche de sécurité murale
    DELABIE

    9108 Douche de sécurité murale

    Douche de sécurité murale encastrée à commande manuelle équipé de : Système incongelable de série. Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert. Ouverture et fermeture rapides par vanne 1/4 de tour en laiton nickelé. Déclenchement de l’écoulement de la douche en tirant sur la tringle. La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle. Pour stopper l’écoulement, remonter la tringle. Débit 132 l/min à 3 bar dynamique. Alimentation en eau F1". Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert. Plaque signalétique normalisée "douche de 1ᵉ secours" fournie. Installation en traversée de cloison, alimentation encastrée ou montage sous faux-plafond (prévoir un coude 1" et un collier). Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9108
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSafety Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)475
    • Largeur (mm)806
    • Profondeur (mm)265
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2662
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_33_45
    • Description de l'Uniclass 2015Laboratory gas taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 53 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laboratory Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 69 13
    • Titre OmniClassLaboratory And Scientific Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord