Publier vos produits
5082P Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm
DELABIE

5082P Barre de maintien coudée 135° Inox brillant, 400 x 400 mm

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR. Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. Dimensions : 400 x 400 mm. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72. Platines et caches en inox 304. Livrée avec vis inox pour mur béton. Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg. Barre de maintien coudée garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5082P
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord