Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques et sèche-mains électrique.
Armoire design sans bandeau en finition mélaminé noir mat et inox 304.
Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon, robinet et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.
Installation facile et rapide :
- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.
- Raccordement au réseau d’eau par le haut ou à l’intérieur de l’armoire.
- Raccordement eau en M3/8".
- Fixations invisibles. Armoire miroir livrée avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.
- Charnières réglables.
Module 4 fonctions :
Miroir verre de 4 mm d’épaisseur avec pictogrammes lumineux.
Distributeur de savon automatique :
- Pompe doseuse antigaspillage
- Réservoir à grande contenance : 5 litres.
- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s soit 3 000 cP ou savon spécial mousse.
Robinet automatique de lavabo * :
- Electrovanne antistagnation.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Robinet d’arrêt.
- Capteur orientable (±10°) en cas d'auto-détection.
Sèche-mains à air pulsé :
- Séchage ultra-rapide.
- Air pulsé à 360 km/h. Débit d’air : 39 l/s.
- Faible consommation d’énergie : 1350 W.
- Niveau sonore : 70 dBA.
- Classe I, IP23.
- Garantie 3 ans.
Éclairage de la vasque par bandeaux LED.
Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation en continu.
Etagère de rangement intégrée.
Possibilité d’assembler plusieurs armoires entre elles afin de créer un mur de miroirs : vis relieuses fournies.
Miroir H.1000 mm : facilite l’utilisation par des personnes à mobilité réduite (PMR).
Dimensions : 600 x 223 x 1 000 mm.
Poids : 29 kg.
Armoire miroir garantie 30 ans.
CE.
* Prévoir un mitigeur PREMIX.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Bahamas |
Arabie saoudite | Allemagne | Algérie | Bolivie | Fidji | Belize |
Arménie | Autriche | Angola | Brésil | Îles Salomon | Canada |
Azerbaïdjan | Belgique | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | Costa Rica |
Bangladesh | Biélorussie | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | Cuba |
Bhoutan | Bosnie-Herzégovine | Burkina Faso | Équateur | Papouasie-Nouvelle-Guinée | El Salvador |
Brunéi Darussalam | Bulgarie | Burundi | Guyana | Timor-Leste | États-Unis |
Cambodge | Chypre | Cameroun | Guyane française | Vanuatu | Groenland |
Chine | Croatie | Côte d'Ivoire | Îles Falkland (Malvinas) | Guatemala | |
Corée du Nord | Danemark | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
Corée du Sud | Espagne | Égypte | Pérou | Honduras | |
Émirats arabes unis | Estonie | Érythrée | Suriname | Jamaïque | |
Géorgie | Finlande | Eswatini | Uruguay | Mexique | |
Inde | France | Éthiopie | Venezuela | Nicaragua | |
Indonésie | Grèce | Gabon | Panama | ||
Irak | Hongrie | Gambie | Porto Rico | ||
Iran | Irlande | Ghana | Republique de Trinite et Tobago | ||
Israël | Islande | Guinée | République dominicaine | ||
Japon | Italie | Guinée équatoriale | |||
Jordanie | Lettonie | Guinée-Bissau | |||
Kazakhstan | Lituanie | Kenya | |||
Kirghizistan | Luxembourg | Lesotho | |||
Koweït | Macédoine du Nord | Libéria | |||
Laos | Moldavie | Libye | |||
Liban | Monténégro | Madagascar | |||
Malaisie | Norvège | Malawi | |||
Mongolie | Pays-Bas | Mali | |||
Myanmar (Birmanie) | Pologne | Maroc | |||
Népal | Portugal | Mauritanie | |||
Oman | République tchèque | Mozambique | |||
Ouzbékistan | Roumanie | Namibie | |||
Pakistan | Royaume-Uni | Niger | |||
Palestine | Russie | Nigeria | |||
Philippines | Serbie | Ouganda | |||
Qatar | Slovaquie | République centrafricaine | |||
Sri Lanka | Slovénie | République démocratique du Congo | |||
Syrie | Suède | République du Congo | |||
Tadjikistan | Suisse | Rwanda | |||
Taïwan | Svalbard et Jan Mayen | Sahara occidental | |||
Thaïlande | Ukraine | Sénégal | |||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |