Publier vos produits
512131P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4
512131P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    512131P Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4

    Distributeur de savon électronique sur gorge. Distributeur de savon liquide ou savon mousse. Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge. Bec en Inox 304 chromé. Pompe doseuse antigaspillage. Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque. Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V. Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse. Longueur de bec : 111 mm. Livré avec un tube souple de 1,20 m pour réservoir éloigné (non fournis). Garantie 30 ans. CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.512131P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)121
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)121
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)749
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord